Corning® 3L Polycarbonate Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask with Vent Cap
产品编号431252
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- Fernbach design increases surface area for gas exchange
- Made from optically-clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431252 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 4 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Neck Style | Wide Mouth |
| Cap Style | Vented |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Orange |
| Sterile | Yes |
| Feature | Disposable |
| Capacity | 3000 mL |
| Flask Style | Erlenmeyer |
| Top Style | Threaded |
| Baffles | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24126012
- 质量证书 – 批号 23726011
- 质量证书 – 批号 21526010
- 质量证书 – 批号 20826009
- 质量证书 – 批号 17426008
- 质量证书 – 批号 16226006
- 质量证书 – 批号 12426005
- 质量证书 – 批号 11826004
- 质量证书 – 批号 11026003
- 质量证书 – 批号 09526002
- 质量证书 – 批号 00326001
- 质量证书 – 批号 36325028
- 质量证书 – 批号 35525027
- 质量证书 – 批号 34525026
- 质量证书 – 批号 34325025
- 质量证书 – 批号 32525024
- 质量证书 – 批号 29625023
- 质量证书 – 批号 25125022
- 质量证书 – 批号 24725021
- 质量证书 – 批号 24225020
- 质量证书 – 批号 23625019
- 质量证书 – 批号 22625018
- 质量证书 – 批号 22325017
- 质量证书 – 批号 22025016
- 质量证书 – 批号 21925015
- 质量证书 – 批号 21325014
- 质量证书 – 批号 21025013
- 质量证书 – 批号 19425012
- 质量证书 – 批号 18425011
- 质量证书 – 批号 17625010