Corning® 1L Baffled Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap
产品编号431403

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
(This is the suggested replacement for 355127)
Made from optically clear polycarbonate.
- Ideal for shaker culture applications
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
缺货
详情
产品编号 | 431403 |
Qty./Pk | 1 / Pk |
Qty./Cs | 25 / Cs |
Brand | Corning® |
Neck Style | Wide Mouth |
Cap Style | Vented |
Cap Diameter | 43 mm |
Cap Material | Polypropylene |
Cap Color | Orange |
Neck O.D. | 43 mm (approx.) |
Sterile | Yes |
Feature | Disposable |
Capacity | 1000 mL |
Flask Style | Erlenmeyer |
Top Style | Threaded |
Baffles | Yes |
Graduation Interval | 50 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21825003
- 质量证书 – 批号 14025002
- 质量证书 – 批号 02725001
- 质量证书 – 批号 33724004
- 质量证书 – 批号 21424003
- 质量证书 – 批号 13024002
- 质量证书 – 批号 05924001
- 质量证书 – 批号 07623003
- 质量证书 – 批号 07023002
- 质量证书 – 批号 06723001
- 质量证书 – 批号 29422013
- 质量证书 – 批号 24422012
- 质量证书 – 批号 24122011
- 质量证书 – 批号 21022010
- 质量证书 – 批号 20922009
- 质量证书 – 批号 20822008
- 质量证书 – 批号 20722007
- 质量证书 – 批号 20622006
- 质量证书 – 批号 02522005
- 质量证书 – 批号 00622004
- 质量证书 – 批号 00622003
- 质量证书 – 批号 00422002
- 质量证书 – 批号 00422001
- 质量证书 – 批号 31721010
- 质量证书 – 批号 21121009
- 质量证书 – 批号 21021008
- 质量证书 – 批号 20921007
- 质量证书 – 批号 20821006
- 质量证书 – 批号 20721005
- 质量证书 – 批号 20621004