The Corning Mini Bioreactors are ideal for high throughput process optimization for suspension cell culture.
Features and Benefits
- Polypropylene tube with large marking spot to clearly identify tube contents and experimental parameters
- High Density Polyethylene cap with 4 vents; hydrophobic membrane provides gas exchange
- Sterile, nonpyrogenic and RNase-/DNase-free

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
产品编号 | 431720 |
Qty./Pk | 25 / Pk |
Qty./Cs | 300 / Cs |
Brand | Corning® |
Cap Material | High density polyethylene |
Sterile | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16125007
- 质量证书 – 批号 16025081
- 质量证书 – 批号 15625059
- 质量证书 – 批号 15325030
- 质量证书 – 批号 14125018
- 质量证书 – 批号 13725023
- 质量证书 – 批号 13525034
- 质量证书 – 批号 13025041
- 质量证书 – 批号 12725044
- 质量证书 – 批号 12625041
- 质量证书 – 批号 11625015
- 质量证书 – 批号 11325020
- 质量证书 – 批号 11225020
- 质量证书 – 批号 10925018
- 质量证书 – 批号 10225024
- 质量证书 – 批号 07225105
- 质量证书 – 批号 07225104
- 质量证书 – 批号 07225103
- 质量证书 – 批号 07225102
- 质量证书 – 批号 06225018
- 质量证书 – 批号 01525393
- 质量证书 – 批号 01525392
- 质量证书 – 批号 01525391
- 质量证书 – 批号 01525390
- 质量证书 – 批号 01525389
- 质量证书 – 批号 34724005
- 质量证书 – 批号 34124011
- 质量证书 – 批号 33724023
- 质量证书 – 批号 33024034
- 质量证书 – 批号 32724016