Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® クロスコネクタ-、0.375” ID チューブ、メスMPC と 3 × AseptiQuik® G コネクター、滅菌済み
Product Number3214


- 3つの AseptiQuik® Gと1つのメス MPC付きクロスコネクタ-
- 2つの 3214 と 1つの 3278 と接続するためのポンプ用チュービングセット
- 滅菌保障レベル(SAL) 10⁻⁶
¥133,500 per case
Added to Your Shopping Cart
You might also be interested in
Corning® CellCube®, 25-Layer, CellBIND® Surface, Polystyrene with 6" Silicone Tubing and AseptiQuik® G
Details
Product Number | 3214 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 4 / ケース |
ブランド | Corning® |
アダプタースタイル | メス MPC /AseptiQuik® G |
滅菌 | Yes |
滅菌詳細 | SAL 10⁻⁶ |
Specifications Documents