text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellCube® 系统

电子邮件

康宁CellCube系统可为贴壁依赖性细胞的大规模培养提供快速而简捷的方法。经组织培养处理的生长表面便于细胞粘附,并可不断灌注新鲜培养基,提高细胞产量。CellCube系统可提供更接近体内条件的环境,将营养素和氧气均匀可靠地分配给模块内的所有细胞。CellCube模块可提供传统的经组织培养处理的表面或康宁CellBIND® 表面,适于贴壁依赖性细胞生长。

选择规格

Module Number
加入购物车 查看产品

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
3032 Corning® CellBIND® 100层CellCube® 模块,生长表面85,000cm²   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
3200 10-Layer CellCube® Module with 8,500cm² Growth Surface N/A per case
3201 25-Layer CellCube® Module with 21,250cm² Growth Surface N/A per case
3231 10层CellCube® 模块,8,500 cm²生长面积,带无菌连接器   1 /包     2 /箱     Corning®   N/A per case
3232 25层CellCube® 模块,21,250 cm²生长面积,带无菌连接器   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
3233 100层CellCube® 模块,85,000 cm²生长面积,带无菌连接器   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
3241 Corning® CellCube®, 25-Layer, CellBIND® Surface, Polystyrene with 6" Silicone Tubing and AseptiQuik® G   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
3244 Corning® CellCube®, 100 Layer, CellBIND® Surface, Polystyrene with 6" Silicone Tubing and AseptiQuik® G   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
3264 100-Layer CellCube® Module with 85,000cm² Growth Surface N/A per case
3304 Corning® CellBIND® 25-Layer CellCube® Module with 21,250cm² Growth Surface N/A per case