text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536孔白色聚苯乙烯微孔板,未处理,10/袋,不带盖,非灭菌

Product Number3725

E-mail

(3852的推荐替代产品)

  • 由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围
  • 出色的平整度——最大限度减少板内和板间差异
  • 平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™
  • 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合。
  • 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区 (结合能力约为100至200ng IgG/cm²)
  • 工作体积不超过10 µL

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    Out of Stock

    Details
    Product Number   3725
    数量/包   10 /包  
    数量/箱   50 /箱  
    品牌   Corning®  
    平板规格   1536孔  
    平板特性   标准  
    平板颜色   白色  
    孔底   扁平  
    孔容积   12.5 µL  
    建议工作容积   up to 8 µL  
    无菌   否  
    含盖   没有  
    Specifications Documents