Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 低容量384孔白色平底聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,带通用条码,非灭菌
产品编号3824BC
带通用条码的康宁微孔板目前有现货,可随时发货。采用Code 128条码格式,确保与大多数条码扫描和软件系统兼容。为避免混淆,微板孔的表面处理可通过条码的供人识别字符轻松识别 (NT = 未处理;TC = 经组织培养处理;NB = 无结合力表面)。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3824BC |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔,低容量 |
| 平板特性 | 低容量 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 50 µL |
| 建议工作容积 | 5 – 40 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 03026012
- 质量证书 – 批号 06725018
- 质量证书 – 批号 01325006
- 质量证书 – 批号 21124040
- 质量证书 – 批号 20323018
- 质量证书 – 批号 07423016
- 质量证书 – 批号 05823002
- 质量证书 – 批号 29022030
- 质量证书 – 批号 18322024
- 质量证书 – 批号 12122003
- 质量证书 – 批号 35621025
- 质量证书 – 批号 17621033
- 质量证书 – 批号 08621006
- 质量证书 – 批号 21420003
- 质量证书 – 批号 16420005
- 质量证书 – 批号 14919023
- 质量证书 – 批号 19317039
- 质量证书 – 批号 17117040
- 质量证书 – 批号 04617040
- 质量证书 – 批号 34915033
- 质量证书 – 批号 01915027
- 质量证书 – 批号 01313007
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 33707020
- 质量证书 – 批号 30908030
- 质量证书 – 批号 24807028