Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 低容量384孔黑色/透明平底聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3544
- 采用圆孔和透明平底设计
- 孔底到板底的距离为2.8mm
- 孔总体积为50 µL,建议工作体积为5-40 µL
- 高基底设计,适合自动化操作并带条码
- 经过Molecular Devices FLIPR读板机验证。外孔经过校准以便FLIPR正确读板
- 适用于微型384孔荧光均相分析实验
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3544 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔,低容量 |
| 平板特性 | 低容量 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 50 µL |
| 建议工作容积 | 5-40 µL |
| 表面处理 | NBS |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书