text.skipToContent text.skipToNavigation

康宁384孔玻璃底高内涵筛选微孔板

电子邮件

具有高光学性能的玻璃底黑色微孔板是使用成像系统进行高内涵细胞分析的理想之选。玻璃底表面平整且透明,可缩短自动聚焦时间并提高通量,极其适合细胞生长。

  • 高光学性能耐刮玻璃
  • 玻璃底厚度为200 μm,适用于成像显微镜。
  • 底面平整度<50 μm,可确保满足成像设备需要
  • 低背景荧光且最大限度减少串扰,可为细胞分析提供最高的光学性能。

选择规格

加入购物车 查看产品

产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
4581 Corning® 384-well High Content Imaging Glass Bottom Microplate, with Lid   1 / Pk     10 / Cs     Corning®   N/A per case
4583 Corning® BioCoat™ I型胶原包被384孔黑色/透明平底高内涵成像微孔板,带盖,10/箱 N/A per case
4585 Corning® BioCoat™ 纤连蛋白包被384孔黑色/透明平底高内涵成像玻璃底微孔板,10/箱 N/A per case