Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96孔透明聚苯乙烯未处理Stripwell™ 微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号2593
(2480的推荐替代产品)
- 可用于各种实验室分析
- 平底板条易于拆分,并预先组装在独立分隔的板条框架中,每个孔都能在拆分后重新装回板中
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
- 建议工作体积为75至200 µL
- 1X8板条只能以一个方向装入板条框架中,可避免装错方向
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 2593 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔联排孔 |
| 平板特性 | 8孔联排管 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 未处理 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20526002
- 质量证书 – 批号 14726002
- 质量证书 – 批号 09526018
- 质量证书 – 批号 06126044
- 质量证书 – 批号 04026002
- 质量证书 – 批号 03626003
- 质量证书 – 批号 00926004
- 质量证书 – 批号 24825012
- 质量证书 – 批号 13225001
- 质量证书 – 批号 24624005
- 质量证书 – 批号 24224001
- 质量证书 – 批号 23424010
- 质量证书 – 批号 11924025
- 质量证书 – 批号 09124003
- 质量证书 – 批号 01724036
- 质量证书 – 批号 01524001
- 质量证书 – 批号 35623033
- 质量证书 – 批号 31823005
- 质量证书 – 批号 30423030
- 质量证书 – 批号 25323028
- 质量证书 – 批号 20023002
- 质量证书 – 批号 18123006
- 质量证书 – 批号 17023051
- 质量证书 – 批号 13423007
- 质量证书 – 批号 09623036
- 质量证书 – 批号 05423002
- 质量证书 – 批号 35622010
- 质量证书 – 批号 31322045
- 质量证书 – 批号 08222016
- 质量证书 – 批号 34321032