Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号9018
- 高结合力表面能够结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子
- 结合能力约为400至500ng IgG/cm²
- 适用于免疫分析
- 不带盖,需单独购买
- 总体积为360 µL;建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 9018 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 高结合 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| Product Material | Polystyrene |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27326033
- 质量证书 – 批号 27226040
- 质量证书 – 批号 25826601
- 质量证书 – 批号 25826041
- 质量证书 – 批号 25426066
- 质量证书 – 批号 25426015
- 质量证书 – 批号 25326007
- 质量证书 – 批号 25226017
- 质量证书 – 批号 24126011
- 质量证书 – 批号 24026016
- 质量证书 – 批号 23026011
- 质量证书 – 批号 22926035
- 质量证书 – 批号 22526601
- 质量证书 – 批号 20926016
- 质量证书 – 批号 20326601
- 质量证书 – 批号 17326010
- 质量证书 – 批号 15826601
- 质量证书 – 批号 15126010
- 质量证书 – 批号 15126007
- 质量证书 – 批号 15126004
- 质量证书 – 批号 14926009
- 质量证书 – 批号 07426602
- 质量证书 – 批号 07426601
- 质量证书 – 批号 02926028
- 质量证书 – 批号 02726004
- 质量证书 – 批号 02426012
- 质量证书 – 批号 02326026
- 质量证书 – 批号 02226046
- 质量证书 – 批号 01426601
- 质量证书 – 批号 34825601