Corning® 96-well White Round Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Nonsterile
产品编号3355
- Feature uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Total volume is 360 µL; recommended working well volume is 75 to 200 µL
- Without lids; lids, sealing mats and tapes supplied separately
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3355 |
| Qty./Pk | 25 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 96-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | White |
| Well Bottom | Round |
| Well Volume | 360 µL |
| Recommended Working Volume | 75-200u µL |
| Sterile | No |
| Lids Included | No |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23826036
- 质量证书 – 批号 14326010
- 质量证书 – 批号 07526007
- 质量证书 – 批号 00726030
- 质量证书 – 批号 30425004
- 质量证书 – 批号 21325055
- 质量证书 – 批号 17525014
- 质量证书 – 批号 12325019
- 质量证书 – 批号 01025010
- 质量证书 – 批号 32524060
- 质量证书 – 批号 28924013
- 质量证书 – 批号 23624033
- 质量证书 – 批号 17824008
- 质量证书 – 批号 10124015
- 质量证书 – 批号 31223028
- 质量证书 – 批号 19523016
- 质量证书 – 批号 05223029
- 质量证书 – 批号 27022046
- 质量证书 – 批号 00422042
- 质量证书 – 批号 00222021
- 质量证书 – 批号 30121020
- 质量证书 – 批号 27421029
- 质量证书 – 批号 24221032
- 质量证书 – 批号 16221056
- 质量证书 – 批号 31220004
- 质量证书 – 批号 21720037
- 质量证书 – 批号 09120017
- 质量证书 – 批号 08720018
- 质量证书 – 批号 08620019
- 质量证书 – 批号 02720026