Corning® CellBIND® 12-well Clear Multiple Well Plates, Flat Bottom, with Lid, Sterile
产品编号3336
- 3.8cm² growth area per well
- Flat bottoms
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- Corning® CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 3336 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 12-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | Flat |
| Well Volume | 6.9 mL |
| Cell Growth Area | 3.8 cm² (approx.) |
| Recommended Medium Well Volume | 0.76 - 1.14 mL |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23626064
- 质量证书 – 批号 20026001
- 质量证书 – 批号 15526013
- 质量证书 – 批号 09626008
- 质量证书 – 批号 04626011
- 质量证书 – 批号 33625035
- 质量证书 – 批号 28125016
- 质量证书 – 批号 25825041
- 质量证书 – 批号 18825010
- 质量证书 – 批号 16825010
- 质量证书 – 批号 13825004
- 质量证书 – 批号 13025014
- 质量证书 – 批号 09725036
- 质量证书 – 批号 06825006
- 质量证书 – 批号 35424055
- 质量证书 – 批号 32524063
- 质量证书 – 批号 29224041
- 质量证书 – 批号 25924009
- 质量证书 – 批号 19724017
- 质量证书 – 批号 17724003
- 质量证书 – 批号 32123023
- 质量证书 – 批号 30823009
- 质量证书 – 批号 29823011
- 质量证书 – 批号 26223018
- 质量证书 – 批号 25823010
- 质量证书 – 批号 23323003
- 质量证书 – 批号 20923018
- 质量证书 – 批号 05823018
- 质量证书 – 批号 03023017
- 质量证书 – 批号 30822046