Corning® BioCoat® Collagen I 96-well Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, with Lid, 5/Pack, 50/Case
产品编号356407
This is the suggested replacement for 356698.
Corning® BioCoat™ Collagen I 96-well Clear Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of rat tail collagen type I. Flat bottom, with lid, 5/pack, 50/case
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
库存少于 10
详情
| 产品编号 | 356407 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cell Growth Area | 0.32 cm² |
| Storage | 4°- 30°C |
| Surface Coating | Collagen I |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12426005
- 质量证书 – 批号 10326013
- 质量证书 – 批号 33625007
- 质量证书 – 批号 31125008
- 质量证书 – 批号 16825022
- 质量证书 – 批号 16025022
- 质量证书 – 批号 10525042
- 质量证书 – 批号 28524021
- 质量证书 – 批号 21924032
- 质量证书 – 批号 21524005
- 质量证书 – 批号 18324032
- 质量证书 – 批号 14924011
- 质量证书 – 批号 14224012
- 质量证书 – 批号 06024047
- 质量证书 – 批号 05124018
- 质量证书 – 批号 04324018
- 质量证书 – 批号 01524005
- 质量证书 – 批号 33523006
- 质量证书 – 批号 33523004
- 质量证书 – 批号 29923007
- 质量证书 – 批号 27823027
- 质量证书 – 批号 24723006
- 质量证书 – 批号 20823011
- 质量证书 – 批号 03323012
- 质量证书 – 批号 03023014
- 质量证书 – 批号 33122005
- 质量证书 – 批号 31822011
- 质量证书 – 批号 29322027
- 质量证书 – 批号 18222017
- 质量证书 – 批号 17522007