Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® BioCoat™ I型胶原包被384孔黑色/透明平底微孔板,带盖,5/包,50/箱
产品编号356667
Corning® BioCoat™ I型胶原包被384孔黑色微孔板由经TC处理的黑色聚苯乙烯板和均匀的鼠尾I型胶原包被组成。透明平底,带盖,5/包,50/箱
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356667 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 储存 | 4°- 30°C |
| 表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16526008
- 质量证书 – 批号 13226026
- 质量证书 – 批号 25225016
- 质量证书 – 批号 24625014
- 质量证书 – 批号 12925011
- 质量证书 – 批号 23924025
- 质量证书 – 批号 10624014
- 质量证书 – 批号 09424013
- 质量证书 – 批号 02924012
- 质量证书 – 批号 00224018
- 质量证书 – 批号 30323009
- 质量证书 – 批号 27123007
- 质量证书 – 批号 24723008
- 质量证书 – 批号 21223009
- 质量证书 – 批号 18023009
- 质量证书 – 批号 13123003
- 质量证书 – 批号 00223002
- 质量证书 – 批号 33522028
- 质量证书 – 批号 30722016
- 质量证书 – 批号 29422007
- 质量证书 – 批号 06322023
- 质量证书 – 批号 05922041
- 质量证书 – 批号 33721010
- 质量证书 – 批号 31621017
- 质量证书 – 批号 14121031
- 质量证书 – 批号 12721005
- 质量证书 – 批号 10621015
- 质量证书 – 批号 07521030
- 质量证书 – 批号 30720005
- 质量证书 – 批号 22620013