Corning® BioCoat® Poly-D-Lysine 96-well Black/Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, 5/Pack, 50/Case
产品编号356640
(This is the suggested replacement for 356692.)
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 96-well Black/Clear Plate is comprised of black TC-treated polystyrene with a uniform application of Poly-D-Lysine. Clear flat bottom, 10 sleeves of 5, 50/case
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
现货
详情
| 产品编号 | 356640 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Storage | 4°- 30°C |
| Surface Coating | Poly-D-Lysine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32125007
- 质量证书 – 批号 31425021
- 质量证书 – 批号 29325013
- 质量证书 – 批号 29325009
- 质量证书 – 批号 28625029
- 质量证书 – 批号 25825006
- 质量证书 – 批号 24525022
- 质量证书 – 批号 24525011
- 质量证书 – 批号 18825017
- 质量证书 – 批号 01325025
- 质量证书 – 批号 00225001
- 质量证书 – 批号 34424030
- 质量证书 – 批号 33024006
- 质量证书 – 批号 30924023
- 质量证书 – 批号 27424004
- 质量证书 – 批号 23224019
- 质量证书 – 批号 18324013
- 质量证书 – 批号 10924018
- 质量证书 – 批号 10624009
- 质量证书 – 批号 08524005
- 质量证书 – 批号 07724005
- 质量证书 – 批号 06424014
- 质量证书 – 批号 06424011
- 质量证书 – 批号 05724012
- 质量证书 – 批号 36023004
- 质量证书 – 批号 34923009
- 质量证书 – 批号 34923005
- 质量证书 – 批号 33523010
- 质量证书 – 批号 33123017
- 质量证书 – 批号 31723013