Corning® BioCoat® Poly-D-Lysine 384-well White Flat Bottom Microplate, with Lid, 5/Pack, 50/Case
产品编号356661
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 384-well solid white plate is comprised of white polystyrene with a uniform application of Poly-D-Lysine. Flat bottom, with lid, 5/pack, 50/case
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 356661 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Storage | 4°- 30°C |
| Surface Coating | Poly-D-Lysine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30825015
- 质量证书 – 批号 28725025
- 质量证书 – 批号 27925018
- 质量证书 – 批号 15425010
- 质量证书 – 批号 15325024
- 质量证书 – 批号 13325015
- 质量证书 – 批号 02125022
- 质量证书 – 批号 02125011
- 质量证书 – 批号 31724029
- 质量证书 – 批号 25324038
- 质量证书 – 批号 24824017
- 质量证书 – 批号 24724002
- 质量证书 – 批号 06524014
- 质量证书 – 批号 28923024
- 质量证书 – 批号 21923019
- 质量证书 – 批号 15023014
- 质量证书 – 批号 14223010
- 质量证书 – 批号 09623028
- 质量证书 – 批号 06523052
- 质量证书 – 批号 00223006
- 质量证书 – 批号 33122008
- 质量证书 – 批号 31422007
- 质量证书 – 批号 28022009
- 质量证书 – 批号 18222024
- 质量证书 – 批号 17522010
- 质量证书 – 批号 15422011
- 质量证书 – 批号 11922012
- 质量证书 – 批号 06322018
- 质量证书 – 批号 04222020
- 质量证书 – 批号 21121009