Corning® Thermoplastic Elastomer (TPE) 96 Storage Tube Septum Cap on Mat, 96 Caps per Mat, 960/Pack, 5 Packs/Case, 4800 Caps/Case
产品编号8507
- For use with Cat. Nos. 8500 and 4501
已添加至购物车
You might also be interested in
Corning® 96 1D/2D Bar Coded Storage Tubes, 1.3 mL, With Screw Caps, Bagged, 96/Pack, 10 Packs/Case, 960 Tubes/Case
Corning® 96 Storage Tube Screw Cap, Thermoplastic Elastomer (TPE), Bulk Pack, 96/Pack, 50 Packs/Case, 4800 Caps/Case
详情
| 产品编号 | 8507 |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 4800 / Cs |
| Brand | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06626001
- 质量证书 – 批号 32523001
- 质量证书 – 批号 07723001
- 质量证书 – 批号 32322001
- 质量证书 – 批号 25721001
- 质量证书 – 批号 19021001
- 质量证书 – 批号 14621001
- 质量证书 – 批号 02221001
- 质量证书 – 批号 00720001
- 质量证书 – 批号 32619001
- 质量证书 – 批号 30519001
- 质量证书 – 批号 30018001
- 质量证书 – 批号 02118001
- 质量证书 – 批号 35317001
- 质量证书 – 批号 32817001
- 质量证书 – 批号 01117001
- 质量证书 – 批号 35416001
- 质量证书 – 批号 08516001
- 质量证书 – 批号 25715001
- 质量证书 – 批号 17615001
- 质量证书 – 批号 22314001
- 质量证书 – 批号 30813001
- 质量证书 – 批号 08311001
- 质量证书 – 批号 32610001
- 质量证书 – 批号 31310001
- 质量证书 – 批号 27210001
- 质量证书 – 批号 Generic