Falcon® Polyethylene Flat-Top Screw Caps for 50 mL Conical Bottom Centrifuge Tubes, Sterile, 50/Pack, 1000/Case
Product Number358206

- RNase/DNaseフリー
- 滅菌済み、非細胞毒性およびノンパイロジェニック
- ポリエチレン製のフラットトップのスクリューキャップは片手での操作が可能で、キャップ上面を書き込み用スペースとして使用可能です。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
131,46 € per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 358206 |
パック入数 | 50 / パック |
ケース入数 | 1000 / ケース |
ブランド | Falcon® |
外径リミット | 33 mm |
長さ | 13 mm |
キャップスタイル | フラットトップ |
キャップ材質 | ポリエチレン |
キャップカラー | 青 |
カラー | 青 |
Specifications Documents