text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 4 mL内旋聚丙烯冻存管,圆底

产品编号430490

电子邮件
  • 圆底,容量为4 mL
  • 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
  • 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
  • 配有硅胶垫圈,确保密封
  • 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 经认证无热原且不含DNase/RNase

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   430490
数量/包   50 /包  
数量/箱   500 /箱  
品牌   Corning®  
带条码   没有  
底部式样   圆形  
盖颜色   橙色  
盖材料   聚丙烯  
盖式样   内螺纹  
容量   4 mL  
颜色   本色  
自立式   没有  
硅胶垫圈   是  
无菌   是  
Product Material   聚丙烯  
应用   诊断  
产品规格文件
Compatible Accessories
Corning® 白色聚丙烯冻存管盖子色标
Corning® 蓝色聚丙烯冻存管盖子色标
Corning® 红色聚丙烯冻存管盖子色标
Corning® 混色聚丙烯冻存管盖子色标
Corning® 冻存管夹,5/箱,混色
Corning® 黄色聚丙烯冻存管盖子色标
Corning® Green Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts