Corning® 2 mL Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial with 1D Barcode
产品编号8672
- 2 mL capacity with round bottom
- Unique 1Dbarcode and human readable characters
- Manufactured from polypropylene to withstand temperatures to -196°C
- Caps designed for a secure seal and compatible with automatic decapping equipment
- Locking base
- Sterile SAL 10⁻⁶
- Nonpyrogenic and DNase/RNase-free
WARNING: Do not use cryogenic vials or Cryogenic Vial Storage boxes in the liquid phase of liquid nitrogen. Only store in the vapor phase above the liquified gas. Always use appropriate safety equipment when removing vials from cryogenic storage.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 8672 |
| Qty./Pk | 50 / Pk |
| Qty./Cs | 500 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Bar Coded | Yes |
| 底部式样 | 圆形自立式 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 盖材料 | 聚乙烯 |
| 盖式样 | 内螺纹 |
| 容量 | 2 mL |
| 颜色 | 本色 |
| 自立式 | 是 |
| 硅胶垫圈 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17326558
- 质量证书 – 批号 17026558
- 质量证书 – 批号 04926111
- 质量证书 – 批号 25525772
- 质量证书 – 批号 13225427
- 质量证书 – 批号 03425115
- 质量证书 – 批号 20424552
- 质量证书 – 批号 17123704
- 质量证书 – 批号 27122013
- 质量证书 – 批号 21322832
- 质量证书 – 批号 08322334
- 质量证书 – 批号 29421015
- 质量证书 – 批号 25121965
- 质量证书 – 批号 23821896
- 质量证书 – 批号 17321620
- 质量证书 – 批号 05621162
- 质量证书 – 批号 30720916
- 质量证书 – 批号 07820245
- 质量证书 – 批号 29419985
- 质量证书 – 批号 10619425
- 质量证书 – 批号 31218957
- 质量证书 – 批号 17118575
- 质量证书 – 批号 04718157
- 质量证书 – 批号 14417371
- 质量证书 – 批号 14716408