text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolRack M30,可放30支1.5或2 mL微量离心管,橙色

产品编号432043

电子邮件

康宁CoolRack热传导微量离心管模块可以消除将离心管直接放入冰、干冰、酒精浴、水浴和其他冷热源中造成的差异。将CoolRack模块直接放入-196℃至>100℃的冷热源后,模块会迅速适应其温度。

  • 确保所有离心管在冷却、速冻、加热或解冻时均可实现+/- 0.1℃的温度一致性。
  • 所有CoolRack模块均可高压蒸汽灭菌、高温灭菌或用漂白剂、乙醇或其他消毒剂或实验室去污剂消毒。
  • 建议应用包括限制性内切酶、dNTP和抗体等试剂的冷却;组织、病毒和细菌样本的无乙醇干冰速冻;以及在实验台上进行液氮中的冻存管分选。


Contact Customer Service
详情
产品编号   432043
数量/包   1 /包  
数量/箱   1 /箱  
品牌   Corning®  
颜色   橙色  
产品规格文件
Compatible Accessories
1 to 8°C AdhesiveStrip LCD Temperature Display
Elastic Sleeves for Corning® CoolRack Modules