Falcon® 16 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Screw Cap, Sterile, 125/Pack, 1000/Case
产品编号352025
Falcon® 16x125mm, 16 mL polystyrene round bottom test tubes have a 1,400 RCF rating. These sterile tubes come with screw caps and are sold 125 per pack and 1,000 per case. RNase/DNase-free.
- Widely used and referenced in laboratory protocols
- Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/ mL
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352025 |
| Qty./Pk | 125 / Pk |
| Qty./Cs | 1000 / Cs |
| Brand | Falcon® |
| Tube Style | Test |
| Cap Color | Black |
| Graduations | No |
| 容量 | 16 mL |
| 无菌 | 是 |
| 外径 | 16 mm |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23126058
- 质量证书 – 批号 19826029
- 质量证书 – 批号 14826026
- 质量证书 – 批号 34825002
- 质量证书 – 批号 34625011
- 质量证书 – 批号 29525015
- 质量证书 – 批号 29425016
- 质量证书 – 批号 29325043
- 质量证书 – 批号 27025019
- 质量证书 – 批号 26925011
- 质量证书 – 批号 26525065
- 质量证书 – 批号 24125025
- 质量证书 – 批号 21225008
- 质量证书 – 批号 09025026
- 质量证书 – 批号 07625064
- 质量证书 – 批号 06925077
- 质量证书 – 批号 06025089
- 质量证书 – 批号 04425008
- 质量证书 – 批号 16824017
- 质量证书 – 批号 07224056
- 质量证书 – 批号 04924006
- 质量证书 – 批号 03724097
- 质量证书 – 批号 03524052
- 质量证书 – 批号 01924028
- 质量证书 – 批号 31023042
- 质量证书 – 批号 29723012
- 质量证书 – 批号 23723009
- 质量证书 – 批号 22123037
- 质量证书 – 批号 18923044
- 质量证书 – 批号 17123026