Axygen® 0.6 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, Sterile, 100 Tubes/Bag, 5 Bags/Pack, 10 Packs/Case
产品编号MCT-060-C-S
Axygen® 0.6 mL MaxyClear Microtubes are available in a variety of colors, sterile, and Maxymum Recovery®. All Axygen Snaplock Microtubes have frosted cap surfaces for labeling, frosted panels on the side for writing, and a piercing port in the center of the cap.
- Will withstand up to 16,700 RCF
- Snaplock cap assures efficient seal
- Thin membrane in cap center allows easy access to sample by syringe needle
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | MCT-060-C-S |
| Qty./Bag | 100 / Bag |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 5000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 0.6 mL |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 16700 xg |
| Graduations | Yes |
| Graduation Interval | 0.1 mL |
| Color | Clear |
| Sterile | Yes |
| Graduation Range | 0.1 - 0.6 mL |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24526026
- 质量证书 – 批号 24426044
- 质量证书 – 批号 22426023
- 质量证书 – 批号 21826965
- 质量证书 – 批号 21726965
- 质量证书 – 批号 20826965
- 质量证书 – 批号 19126965
- 质量证书 – 批号 18326012
- 质量证书 – 批号 16926021
- 质量证书 – 批号 16726024
- 质量证书 – 批号 09726018
- 质量证书 – 批号 09626064
- 质量证书 – 批号 09326965
- 质量证书 – 批号 06826965
- 质量证书 – 批号 04026043
- 质量证书 – 批号 04026042
- 质量证书 – 批号 02526965
- 质量证书 – 批号 33625965
- 质量证书 – 批号 31825965
- 质量证书 – 批号 29725965
- 质量证书 – 批号 26225965
- 质量证书 – 批号 25025004
- 质量证书 – 批号 25025003
- 质量证书 – 批号 23825965
- 质量证书 – 批号 20325965
- 质量证书 – 批号 15025965
- 质量证书 – 批号 07225227
- 质量证书 – 批号 07225226