Axygen® 2.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Amber, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case
产品编号MCT-200-X
Axygen® 2.0 mL MaxyClear Microtubes are available in a variety of colors, sterile, and Maxymum Recovery®. All Axygen Snaplock Microtubes have frosted cap surfaces for labeling, frosted panels on the side for writing, and a piercing port in the center of the cap.
- Will withstand up to 16,700 RCF
- Snaplock cap assures efficient seal
- Thin membrane in cap center allows easy access to sample by syringe needle
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | MCT-200-X |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 5000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 2 mL |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 16700 xg |
| Graduations | Yes |
| Graduation Interval | 0.25 mL |
| Color | Amber |
| Sterile | No |
| Graduation Range | 0.1 - 2 mL |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16326394
- 质量证书 – 批号 12426394
- 质量证书 – 批号 11026081
- 质量证书 – 批号 05926394
- 质量证书 – 批号 28825394
- 质量证书 – 批号 23525394
- 质量证书 – 批号 20025007
- 质量证书 – 批号 15525394
- 质量证书 – 批号 32924394
- 质量证书 – 批号 30324394
- 质量证书 – 批号 30224394
- 质量证书 – 批号 21124394
- 质量证书 – 批号 14324394
- 质量证书 – 批号 03124394
- 质量证书 – 批号 00324394
- 质量证书 – 批号 26623394
- 质量证书 – 批号 22923394
- 质量证书 – 批号 14823394
- 质量证书 – 批号 10823394
- 质量证书 – 批号 04223017
- 质量证书 – 批号 04223016
- 质量证书 – 批号 04123046
- 质量证书 – 批号 36422394
- 质量证书 – 批号 21021394
- 质量证书 – 批号 12421137
- 质量证书 – 批号 36320394
- 质量证书 – 批号 35420394
- 质量证书 – 批号 35320394
- 质量证书 – 批号 35220394
- 质量证书 – 批号 33220394