Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 2.0 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,琥珀色,非灭菌,500管/包,8包/箱
产品编号ST-200-SS-X
不带盖的Axygen® 自立式螺旋盖离心管。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | ST-200-SS-X |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 最高RCF | 20000 xg |
| 刻度 | 没有 |
| 颜色 | 琥珀色 |
| 无菌 | 否 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22426413
- 质量证书 – 批号 20326842
- 质量证书 – 批号 17526037
- 质量证书 – 批号 16226842
- 质量证书 – 批号 11826413
- 质量证书 – 批号 08626413
- 质量证书 – 批号 01126413
- 质量证书 – 批号 33725413
- 质量证书 – 批号 32225037
- 质量证书 – 批号 31925413
- 质量证书 – 批号 29125413
- 质量证书 – 批号 22025037
- 质量证书 – 批号 20725413
- 质量证书 – 批号 16225842
- 质量证书 – 批号 14225842
- 质量证书 – 批号 33224413
- 质量证书 – 批号 32324037
- 质量证书 – 批号 29824037
- 质量证书 – 批号 19724413
- 质量证书 – 批号 17124037
- 质量证书 – 批号 06524413
- 质量证书 – 批号 33823413
- 质量证书 – 批号 31123413
- 质量证书 – 批号 18623413
- 质量证书 – 批号 11023413
- 质量证书 – 批号 03723413
- 质量证书 – 批号 34922413
- 质量证书 – 批号 32922413
- 质量证书 – 批号 24922413
- 质量证书 – 批号 23522413