Costar® 2.0 mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Nonsterile, 1000/Case
产品编号3213
These 3213 Costar® 2.0 mL microcentrifuge tubes are made of natural (uncolored) polypropylene and are RNase-/DNase-free.
- 2.0 mL microcentrifuge tubes supplied nonsterile and are autoclavable
- External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
- Positive seal design allows for repeated opening and closing of the tubes' snap cap
- Flat cap surface for convenient labeling
- Withstands a maximum RCF of 17,000xg
已添加至购物车
现货
详情
| 产品编号 | 3213 |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 1000 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 2 mL |
| Tube Style | Microcentrifuge |
| Bottom Style | Conical |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 17000 xg |
| Graduations | Yes |
| Color | Natural |
| Cap Style | Snap cap |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Natural |
| Sterile | No |
| Self Standing | No |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26126000
- 质量证书 – 批号 24626000
- 质量证书 – 批号 23326000
- 质量证书 – 批号 23126000
- 质量证书 – 批号 12126000
- 质量证书 – 批号 11626000
- 质量证书 – 批号 07126000
- 质量证书 – 批号 06326000
- 质量证书 – 批号 34225000
- 质量证书 – 批号 33725000
- 质量证书 – 批号 30925000
- 质量证书 – 批号 26625000
- 质量证书 – 批号 26025000
- 质量证书 – 批号 19025000
- 质量证书 – 批号 18225000
- 质量证书 – 批号 14925000
- 质量证书 – 批号 14225000
- 质量证书 – 批号 11425000
- 质量证书 – 批号 08525000
- 质量证书 – 批号 07825000
- 质量证书 – 批号 07325000
- 质量证书 – 批号 04925000
- 质量证书 – 批号 01325000
- 质量证书 – 批号 01025000
- 质量证书 – 批号 35324000
- 质量证书 – 批号 33724000
- 质量证书 – 批号 32724000
- 质量证书 – 批号 30224000
- 质量证书 – 批号 27524000
- 质量证书 – 批号 26824000