Costar® 1.7 mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Nonsterile, 5000/Case
产品编号3621
These Costar® 1.7 mL microcentrifuge tubes are made of natural (uncolored) polypropylene and are RNase-/DNase-free.
- 5000/Case
- Supplied nonsterile and are autoclavable
- External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
- Positive seal design allows for repeated opening and closing
- Flat cap surface for convenient labeling
- Withstands a maximum RCF of 17,000xg
已添加至购物车
现货
详情
| 产品编号 | 3621 |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 5000 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 1.7 mL |
| Tube Style | Microcentrifuge |
| Bottom Style | Conical |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 17000 xg |
| Graduations | Yes |
| Color | Natural |
| Cap Style | Snap cap |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Natural |
| Sterile | No |
| Self Standing | No |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23726000
- 质量证书 – 批号 23626000
- 质量证书 – 批号 23326000
- 质量证书 – 批号 23226000
- 质量证书 – 批号 23126000
- 质量证书 – 批号 20826000
- 质量证书 – 批号 20426000
- 质量证书 – 批号 20326000
- 质量证书 – 批号 18926000
- 质量证书 – 批号 18726000
- 质量证书 – 批号 18326000
- 质量证书 – 批号 18226000
- 质量证书 – 批号 15626000
- 质量证书 – 批号 15526000
- 质量证书 – 批号 15426000
- 质量证书 – 批号 13126000
- 质量证书 – 批号 12626000
- 质量证书 – 批号 12126000
- 质量证书 – 批号 10326000
- 质量证书 – 批号 10026000
- 质量证书 – 批号 09926000
- 质量证书 – 批号 09626000
- 质量证书 – 批号 08226000
- 质量证书 – 批号 06826000
- 质量证书 – 批号 06326000
- 质量证书 – 批号 05926000
- 质量证书 – 批号 05426000
- 质量证书 – 批号 05126000