Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Axygen® 10 µL P2/P10ギルソンスタイルチップ 透明 リフィルラック 非滅菌 、 96 本/ラック、 10 ラック/パック、5 パック/ケース
Product NumberRFL-300-C

Axygen® チップリフィルシステム、10 µL、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen® チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | RFL-300-C |
パック入数 | 960 / パック |
ケース入数 | 4800 / ケース |
ブランド | Axygen® |
パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
容量 | 10 µL |
最大容量 | 10 µL |
容量範囲 | 0.1 - 10 µL |
アプリケーション | 診断研究 |
フィルター | No |
Sterile | No |
Autoclavable | Yes |
材質 | ポリプロピレン |
カラー | クリア |
Specifications Documents