Axygen® 1000 µL移液器吸头,宽口,透明,无菌,盒装,100个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号T-1005-WB-C-R-S
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
(T-1005-WB-C-L-R-S的推荐替代产品)
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-1005-WB-C-R-S |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 5000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 100支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27325096
- 质量证书 – 批号 25825096
- 质量证书 – 批号 25425096
- 质量证书 – 批号 25025096
- 质量证书 – 批号 22325096
- 质量证书 – 批号 21925096
- 质量证书 – 批号 18125096
- 质量证书 – 批号 15225096
- 质量证书 – 批号 12725096
- 质量证书 – 批号 12525096
- 质量证书 – 批号 12025096
- 质量证书 – 批号 11425096
- 质量证书 – 批号 07725096
- 质量证书 – 批号 07625096
- 质量证书 – 批号 06725096
- 质量证书 – 批号 03425096
- 质量证书 – 批号 02925096
- 质量证书 – 批号 33924096
- 质量证书 – 批号 29524096
- 质量证书 – 批号 28924096
- 质量证书 – 批号 26124096
- 质量证书 – 批号 25524096
- 质量证书 – 批号 20524096
- 质量证书 – 批号 14924096
- 质量证书 – 批号 14824096
- 质量证书 – 批号 11324096
- 质量证书 – 批号 09324096
- 质量证书 – 批号 02924096
- 质量证书 – 批号 01524096
- 质量证书 – 批号 01024096