text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 300 µL通用带滤芯吸头,透明,非灭菌,大包装,1000个吸头/包,10包/箱

Product NumberTF-350

E-mail

Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。

  • 不含RNase/DNase
  • 无热原

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少71%。


Details
Product Number   TF-350
数量/包   1000 /包  
数量/箱   10000 /箱  
品牌   Axygen®  
包装规格   1,000支吸头/包,10包/箱  
容量   300 µL  
容积范围   1 - 300 µL  
过滤器   是  
无菌   否  
可高压灭菌   没有  
颜色   透明  
Specifications Documents