Axygen® 10 µL Maxymum Recovery® 微量移液器吸头,不带滤芯,透明,加长,盒装
产品编号TXL-10-L-R
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TXL-10-L-R |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.1 - 10 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Color | Clear |
产品规格文件