Axygen® 10 µL微量移液器吸头,不带滤芯,非灭菌,透明,加长,盒装
产品编号TXL-10-R

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头经认证不含RNase/DNase且无热原。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
产品编号 | TXL-10-R |
パック入数 | 960 / パック |
ケース入数 | 4800 / ケース |
ブランド | Axygen® |
パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
容量 | 10 µL |
容量範囲 | 0.1 - 10 µL |
滅菌 | No |
カラー | クリア |
产品规格文件