Axygen® MultiRack Pipette Tips, 200 µL, NX Filtered, Racked, Sterile, 960/Pack, 4800/Case
产品编号MRF-200NX-R-S
Axygen MultiRack Filter Tips employ an inert, hydrophobic barrier to prevent contamination from pipettors. The filter materials, containing no leachable additive with less than 20-micron pore sizes, effectively block aerosols without the risk of contaminating the precious sample with additives. Axygen MultiRack filter tips are available in a wide range of tip choices.
€519.14 per case
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | MRF-200NX-R-S |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 4800 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging | Hinged Rack |
| Packaging Format | 960 Tips/Pk, 5 Packs/Cs |
| Tip Format | 96 Tips/Rack |
| Maximum Volume Capacity | 200 µL |
| Volume Range | 1 - 200 µL |
| Filter | Yes |
| Sterile | Yes |
| Autoclavable | No |
| Deck Color | Yellow |
产品规格文件
Compatible Accessories
Axygen® MultiRack Pipette Tip System, Empty Racks for 10 µL Extended Length, 200 µL, 200 µL NX, 300 µL
MR-R-A缺货
€111.64 per case
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23226000
- 质量证书 – 批号 20326000
- 质量证书 – 批号 16926000
- 质量证书 – 批号 14926000
- 质量证书 – 批号 13426000
- 质量证书 – 批号 10526000
- 质量证书 – 批号 07226000
- 质量证书 – 批号 04426000
- 质量证书 – 批号 02426000
- 质量证书 – 批号 00726000
- 质量证书 – 批号 32325000
- 质量证书 – 批号 32125000
- 质量证书 – 批号 28225000
- 质量证书 – 批号 25825000
- 质量证书 – 批号 22725000
- 质量证书 – 批号 21225000
- 质量证书 – 批号 20425000
- 质量证书 – 批号 15425000
- 质量证书 – 批号 15025000
- 质量证书 – 批号 09125000
- 质量证书 – 批号 05925000
- 质量证书 – 批号 05225000
- 质量证书 – 批号 04425000
- 质量证书 – 批号 03725000
- 质量证书 – 批号 03525000
- 质量证书 – 批号 02725000
- 质量证书 – 批号 01625000
- 质量证书 – 批号 00925000
- 质量证书 – 批号 35124000
- 质量证书 – 批号 33724000