Axygen® Microcentrifuge Non-Looped Screw Caps, with O-ring, Yellow, Polypropylene, 500 Caps/Pack, 8 Packs/Case
产品编号SCO-Y
Axygen® 螺旋盖带O型圈。有多种颜色可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCO-Y |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 颜色 | 黄色 |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12126001
- 质量证书 – 批号 08426001
- 质量证书 – 批号 03426843
- 质量证书 – 批号 01226001
- 质量证书 – 批号 00426001
- 质量证书 – 批号 36025001
- 质量证书 – 批号 32425001
- 质量证书 – 批号 30125843
- 质量证书 – 批号 29425843
- 质量证书 – 批号 25925843
- 质量证书 – 批号 25425001
- 质量证书 – 批号 21325001
- 质量证书 – 批号 20025001
- 质量证书 – 批号 19325843
- 质量证书 – 批号 16025001
- 质量证书 – 批号 14425001
- 质量证书 – 批号 04625001
- 质量证书 – 批号 02125001
- 质量证书 – 批号 01925001
- 质量证书 – 批号 36124001
- 质量证书 – 批号 35124001
- 质量证书 – 批号 33324001
- 质量证书 – 批号 33224001
- 质量证书 – 批号 29724001