Axygen® 96-well tips, 165µL, Clear, Filtered, Non-sterile, Paper Bottom, SLAS Rack
产品编号FXF-180-R-PB
- Tip format: 96 tip
- Tip volume range: 5 µL to 250 µL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Compatible heads: AP-96, MP20, MP200
- Rack format: ANSI/SLAS
- Rack material: Polypropylene
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FXF-180-R-PB |
Qty./Pk | 960 / Pk |
Qty./Cs | 4800 / Cs |
Brand | Axygen® |
Series | FX |
Model | Biomek |
Tip Feature | Standard |
Tip Shape | Round |
Tip | Standard |
Compatibility | Beckman Coulter |
Use With Model | Beckman Coulter |
Packaging | SBS Rack |
Packaging Configuration | Single Rack |
Tip Format | 96 Tips/Rack |
Pcs./Cs | 50 Racks/Case |
Maximum Volume/Well | 180 µL |
Filter | Yes |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09122027
- 质量证书 – 批号 14720008
- 质量证书 – 批号 14620014
- 质量证书 – 批号 11320061
- 质量证书 – 批号 27719065
- 质量证书 – 批号 18519021
- 质量证书 – 批号 18319013
- 质量证书 – 批号 18219280
- 质量证书 – 批号 18219033
- 质量证书 – 批号 10619006
- 质量证书 – 批号 10519047
- 质量证书 – 批号 27217014
- 质量证书 – 批号 18317013
- 质量证书 – 批号 18117012
- 质量证书 – 批号 17917011
- 质量证书 – 批号 17717010
- 质量证书 – 批号 17517009
- 质量证书 – 批号 17417008
- 质量证书 – 批号 17317007
- 质量证书 – 批号 17017006
- 质量证书 – 批号 16517005
- 质量证书 – 批号 16317004
- 质量证书 – 批号 16217003
- 质量证书 – 批号 15717002
- 质量证书 – 批号 15617001
- 质量证书 – 批号 03717358
- 质量证书 – 批号 03017358
- 质量证书 – 批号 33316358
- 质量证书 – 批号 29916358
- 质量证书 – 批号 28416358