text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔吸头,300µL,液位感测,不带滤芯,非灭菌,悬挂式吸头盒

产品编号HT-300-CBK-HTR

电子邮件

Axygen® 吸头品种齐全,可用于Hamilton® Microlab® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非无菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。黑色导电聚丙烯吸头提供96孔悬挂式吸头盒、嵌套式吸头盒以及单个带支架吸头盒,适用于Hamilton® MICROLAB® STAR、STARlet、STARplus和Nimbus® 工作站。

  • 300µL液位感测吸头
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非无菌
  • 兼容性:Hamilton® Microlab® STAR、STARlet、STARplus和Nimbus® 工作站

免责声明:MICROLAB和NIMBUS是Hamilton® 公司的注册商标。这些吸头产品的兼容性由Axygen独立确定,并非暗示得到Hamilton® 公司的赞助或支持。


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   HT-300-CBK-HTR
Qty./Pk   2304 / Pk  
Qty./Cs   2304 / Cs  
Brand   Axygen®  
Series   HT  
Tip Feature   Conductive  
Tip Shape   Round  
Tip   Standard  
Compatibility   Hamilton® MICROLAB® STAR, STARlet and STARplus workstations   
Use With Model   Hamilton   
Packaging   Hanging tip rack  
Packaging Configuration   Single Rack  
Packaging Format   96 Tips/Rack, 1 Rack/Pk, 24 Packs/Cs  
Tip Format   96 Tips/Rack  
Pcs./Cs   24 Racks/Case  
Maximum Volume/Well   300 µL  
Filter   No  
Sterile   No  
Surface Category   Liquid Level Sensing  
Autoclavable   No  
Color   Black  
产品规格文件