Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 384孔吸头,30µL,透明,带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒
产品编号PKF-384-R-S
Axygen® 吸头品种齐全,可用于PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。黑色或透明聚丙烯吸头可提供96孔和384孔形式,适用于PerkinElmer® Janus®/Evolution P³/Minitrak/PlateTrak® MDT-96 P235、MDT-96 P50和MDT-384 30 µL移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PKF-384-R-S |
| 数量/包 | 3840 /包 |
| 数量/箱 | 19200 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | PK |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| 结合模型使用 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 384支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 30 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | Yes |
| 过滤器材料 | 聚乙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25426072
- 质量证书 – 批号 22426054
- 质量证书 – 批号 33724047
- 质量证书 – 批号 33024080
- 质量证书 – 批号 32424007
- 质量证书 – 批号 29524023
- 质量证书 – 批号 26124098
- 质量证书 – 批号 33723042
- 质量证书 – 批号 21523032
- 质量证书 – 批号 17623017
- 质量证书 – 批号 00523005
- 质量证书 – 批号 34522022
- 质量证书 – 批号 33922004
- 质量证书 – 批号 33322037
- 质量证书 – 批号 01121008
- 质量证书 – 批号 00421140
- 质量证书 – 批号 19920024
- 质量证书 – 批号 19520004
- 质量证书 – 批号 11820007
- 质量证书 – 批号 10820012
- 质量证书 – 批号 10420008
- 质量证书 – 批号 09720008
- 质量证书 – 批号 08620009
- 质量证书 – 批号 08220001
- 质量证书 – 批号 07720006
- 质量证书 – 批号 07520019
- 质量证书 – 批号 07320003
- 质量证书 – 批号 07120014
- 质量证书 – 批号 06920079
- 质量证书 – 批号 06620005