Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 微量离心管无环螺旋盖,带O型圈,红色,聚丙烯,500个/包,8包/箱
产品编号SCO-R
Axygen® 螺旋盖带O型圈。有多种颜色可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCO-R |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 颜色 | 红色 |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20026001
- 质量证书 – 批号 14626001
- 质量证书 – 批号 13326001
- 质量证书 – 批号 11726001
- 质量证书 – 批号 08926001
- 质量证书 – 批号 01426001
- 质量证书 – 批号 35725001
- 质量证书 – 批号 34725843
- 质量证书 – 批号 32125001
- 质量证书 – 批号 30325001
- 质量证书 – 批号 28925001
- 质量证书 – 批号 28825843
- 质量证书 – 批号 25825843
- 质量证书 – 批号 25525001
- 质量证书 – 批号 25425843
- 质量证书 – 批号 23725001
- 质量证书 – 批号 19625001
- 质量证书 – 批号 16125001
- 质量证书 – 批号 14725001
- 质量证书 – 批号 11625001
- 质量证书 – 批号 09225843
- 质量证书 – 批号 08525001
- 质量证书 – 批号 06925843
- 质量证书 – 批号 06625843