Corning® BioCoat® Collagen I 24-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Pack, 50/Case
产品编号356408
Corning® BioCoat™ Collagen I 24-well Clear Multiwell Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of rat tail collagen type I. Flat bottom, with lid, 10 sleeves of 5, 50/case
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356408 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cell Growth Area | 2 cm² |
| Storage | 4°- 30°C |
| Surface Coating | Collagen I |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21526049
- 质量证书 – 批号 15325011
- 质量证书 – 批号 13225011
- 质量证书 – 批号 09925033
- 质量证书 – 批号 09725016
- 质量证书 – 批号 34124018
- 质量证书 – 批号 22624010
- 质量证书 – 批号 19424009
- 质量证书 – 批号 12024014
- 质量证书 – 批号 11024007
- 质量证书 – 批号 07224013
- 质量证书 – 批号 04324011
- 质量证书 – 批号 03924052
- 质量证书 – 批号 02924008
- 质量证书 – 批号 01924010
- 质量证书 – 批号 29623012
- 质量证书 – 批号 29223004
- 质量证书 – 批号 15923023
- 质量证书 – 批号 05823008
- 质量证书 – 批号 04423014
- 质量证书 – 批号 04423012
- 质量证书 – 批号 01923028
- 质量证书 – 批号 30822009
- 质量证书 – 批号 28722024
- 质量证书 – 批号 26522033
- 质量证书 – 批号 21022003
- 质量证书 – 批号 16822011
- 质量证书 – 批号 11222015
- 质量证书 – 批号 10822010
- 质量证书 – 批号 09122011