Axygen® スクリューキャップチューブの最大の特長は、密閉度の高いキャップです。コニカルもしくは自立型で、様々なキャップカラーがあります。滅菌、非滅菌からお選びいただけます。
- 最大遠心強度は20,000 RCFです
- RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
滅菌済みチューブは、Oリング付きキャップをセットした状態で包装されています。
Axygen® スクリューキャップチューブの最大の特長は、密閉度の高いキャップです。コニカルもしくは自立型で、様々なキャップカラーがあります。滅菌、非滅菌からお選びいただけます。
滅菌済みチューブは、Oリング付きキャップをセットした状態で包装されています。
| Product Number | Product Name | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT-050-C-S | Axygen® 0.5 mL锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| SCT-050-SS-C-S | Axygen® 0.5 mL自立式锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| SCT-150-C-S | Axygen® 1.5 mL Conical Screw Cap Microcentrifuge Tube and Cap, with O-ring, Polypropylene, Clear Cap, Sterile | N/A | per case | ||||
| SCT-150-SS-A-S | Axygen® 1.5 mL Self Standing Conical Screw Cap Microcentrifuge Tube and Cap, with O-ring, Polypropylene, Assorted Cap Colors, Sterile | N/A | per case | ||||
| SCT-150-SS-C | Axygen® 1.5 mL 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 透明 非滅菌 | ¥118,700 | per case | ||||
| SCT-150-SS-C-S | Axygen® 1.5 mL自立式锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| SCT-200-C-S | Axygen® 2.0 mL锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| SCT-200-SS-A-S | Axygen® 2.0 mL Self Standing Conical Screw Cap Microcentrifuge Tube and Cap, with O-ring, Polypropylene, Assorted Cap Colors, Sterile | N/A | per case | ||||
| SCT-200-SS-C | Axygen® 2.0 mL 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 透明 非滅菌 | ¥118,700 | per case | ||||
| SCT-200-SS-C-S | Axygen® 2.0 mL自立式锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| SCT-45-C-S | Axygen® 0.5 mL加长锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| SCT-45-SS-C-S | Axygen® 0.6 mL Self Standing Screw Cap Microcentrifuge Tube and Attached Cap, with O-ring, Polypropylene, Clear, Sterile | N/A | per case | ||||
| ST-050 | Axygen® 0.5 mL锥形螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,透明,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-050-SS | Axygen® 0.5 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,透明,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-050-SS-X | Axygen® 0.5 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,琥珀色,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-050-X | Axygen® 0.5 mL锥形螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,琥珀色,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-060-SS | Axygen® 0.5 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,透明,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-150 | Axygen® 1.5 mL锥形螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,透明,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-150-SS | Axygen® 1.5 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,透明,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-150-SS-X | Axygen® 1.5 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,琥珀色,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-200 | Axygen® 2.0 mL锥形螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,透明,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-200-SS | Axygen® 2.0 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,透明,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-200-SS-X | Axygen® 2.0 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,琥珀色,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-200-X | Axygen® 2.0 mL锥形螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,琥珀色,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-45 | Axygen® 0.5 mL加长锥形螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,透明,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
| ST-45-SS | Axygen® 0.5 mL Self Standing Screw Cap Tubes Only, Polypropylene, Clear, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 8 Packs/Case | N/A | per case |