text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 24孔细胞培养小室系统,PET膜

电子邮件

Falcon 24孔细胞培养小室系统可实现药物研发过程中多种常用细胞分析的自动化。24孔小室系统有多种膜孔径可选,已成功用于多种应用,包括口服生物药效率相关通透性研究 (如Caco-2细胞)、趋化、细胞迁移和侵袭实验。这种小室系统兼具Falcon单个细胞培养细胞的所有优点,适合自动化操作,可与大多数机器人和移液工作站兼容。Falcon 24孔小室板可作为一个整体,与所有Falcon 24孔板和进料托盘配套使用。

选择规格

Pore Size
查看产品

缺货


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
351181 Falcon® 24-well Multiwell Insert System with 1.0 µm Pore High Density PET Membrane, 5/Case   5 / Pk     5 / Cs     Falcon®   N/A per case