Corning® 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 5 per Bag, 40 per Case
产品编号430851
- Bottles are manufactured from virgin polystyrene, caps from high density polyethylene
- Both resins meet the USP Class VI requirements for plastic containers and closures
- Treated for optimal cell attachment
- One piece seamless construction with graduations
- Printed lot numbers to aid in product traceability
- Sterilized and nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430851 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 40 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cell Growth Area | 850 cm² |
| Neck Style | Wide Mouth |
| Top Style | Threaded |
| Cap Style | Easy Grip |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Cap Diameter | 48 mm |
| Cap Color | Orange |
| Graduations | Yes |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 建议中等容积 | 170 - 255 mL |
| 外径 | 117 mm (近似值) |
| 高度 | 271 mm (近似值) |
| 颈外径 | 45 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11226003
- 质量证书 – 批号 07026002
- 质量证书 – 批号 01426001
- 质量证书 – 批号 35025005
- 质量证书 – 批号 31025004
- 质量证书 – 批号 23925003
- 质量证书 – 批号 16225002
- 质量证书 – 批号 16025001
- 质量证书 – 批号 10625800
- 质量证书 – 批号 35724502
- 质量证书 – 批号 35624501
- 质量证书 – 批号 35524500
- 质量证书 – 批号 25624006
- 质量证书 – 批号 22024005
- 质量证书 – 批号 15424004
- 质量证书 – 批号 14824003
- 质量证书 – 批号 06824002
- 质量证书 – 批号 03224001
- 质量证书 – 批号 31923007
- 质量证书 – 批号 31123006
- 质量证书 – 批号 30923005
- 质量证书 – 批号 26623004
- 质量证书 – 批号 26423003
- 质量证书 – 批号 26323002
- 质量证书 – 批号 26123001
- 质量证书 – 批号 09123500
- 质量证书 – 批号 06023001
- 质量证书 – 批号 22622503
- 质量证书 – 批号 18922502
- 质量证书 – 批号 18622501