text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 50 mL Disposable Reagent Reservoir, Nonsterile

Product NumberRES-V-50

E-mail

Axygen® ディスポーザブルリザーバーは全てのマルチチャネルピペッターで使用可能です。長方形とV底形状は、サンプルの回収を確実に行えます。

 

  • RNase/Dnaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 非滅菌

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   RES-V-50
パック入数   100 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Axygen®  
滅菌   なし  
容量   50 mL  
Specifications Documents