Axygen® 384孔吸头,30µL,黑色,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒
产品编号FT-384-BK-R
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Molecular Devices FLIPR Tetra自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。黑色和透明聚丙烯吸头可提供384孔形式,适用于Molecular Devices FLIPR Tetra工作站。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FT-384-BK-R |
| 数量/包 | 3840 /包 |
| 数量/箱 | 19200 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | FT |
| 模型 | FLIPR Tetra |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Molecular Devices FLIPR Tetra workstation |
| 结合模型使用 | Molecular Devices |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 384支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 30 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | No |
| Color | Black |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19026045
- 质量证书 – 批号 19026044
- 质量证书 – 批号 18726131
- 质量证书 – 批号 16726037
- 质量证书 – 批号 07826087
- 质量证书 – 批号 06826129
- 质量证书 – 批号 29325089
- 质量证书 – 批号 28625062
- 质量证书 – 批号 26025026
- 质量证书 – 批号 04325350
- 质量证书 – 批号 03225040
- 质量证书 – 批号 03025001
- 质量证书 – 批号 35824036
- 质量证书 – 批号 29923022
- 质量证书 – 批号 15823025
- 质量证书 – 批号 15123006
- 质量证书 – 批号 04523017
- 质量证书 – 批号 04123005
- 质量证书 – 批号 03223003
- 质量证书 – 批号 05222027
- 质量证书 – 批号 04522018
- 质量证书 – 批号 03922021
- 质量证书 – 批号 03322028
- 质量证书 – 批号 02622032
- 质量证书 – 批号 01622018
- 质量证书 – 批号 01122027
- 质量证书 – 批号 00222087
- 质量证书 – 批号 36021008
- 质量证书 – 批号 35421015
- 质量证书 – 批号 34421018