Axygen® 96ウェル 2.0 mL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 未滅菌
产品编号P-2ML-SQ-C
Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。
- 2.2 mLディープウェルプレート
- ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法
- ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-2ML-SQ-C |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ウェル形状 | スクエア |
| ウェル容量 | 2.2 mL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24726040
- 质量证书 – 批号 24626030
- 质量证书 – 批号 22626061
- 质量证书 – 批号 22626060
- 质量证书 – 批号 22526048
- 质量证书 – 批号 22226111
- 质量证书 – 批号 22226110
- 质量证书 – 批号 22226109
- 质量证书 – 批号 19026035
- 质量证书 – 批号 18926030
- 质量证书 – 批号 18826030
- 质量证书 – 批号 18726117
- 质量证书 – 批号 18426058
- 质量证书 – 批号 18426057
- 质量证书 – 批号 18326026
- 质量证书 – 批号 14426001