Axygen® 96-well Clear Round Bottom 2 mL Polypropylene Deep Well Plate, 1 per Pack, Sterile, Individually Wrapped
产品编号P-DW-20-C-S-IND
Axygen® deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
- 2 mL deep well plate
- ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions
- Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | P-DW-20-C-S-IND |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 30 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Plate Format | 96-well |
| Plate Feature | Standard |
| Well Shape | Round |
| Well Volume | 2 mL |
| Sterile | Yes |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08026049
- 质量证书 – 批号 07926074
- 质量证书 – 批号 03226005
- 质量证书 – 批号 24425093
- 质量证书 – 批号 24425092
- 质量证书 – 批号 24425091
- 质量证书 – 批号 24425090
- 质量证书 – 批号 00125167
- 质量证书 – 批号 00125166
- 质量证书 – 批号 34124039
- 质量证书 – 批号 33724044
- 质量证书 – 批号 32424027
- 质量证书 – 批号 25024053
- 质量证书 – 批号 24624052
- 质量证书 – 批号 24624051
- 质量证书 – 批号 19724102
- 质量证书 – 批号 34123026
- 质量证书 – 批号 32823004
- 质量证书 – 批号 22623038
- 质量证书 – 批号 22623037
- 质量证书 – 批号 00523013
- 质量证书 – 批号 23422037
- 质量证书 – 批号 23422036
- 质量证书 – 批号 14922012
- 质量证书 – 批号 14922011
- 质量证书 – 批号 14822028
- 质量证书 – 批号 14822027
- 质量证书 – 批号 14822026
- 质量证书 – 批号 14822025
- 质量证书 – 批号 14722032