text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔透明圆底550 µL聚丙烯深孔板,10/包,非灭菌

Product NumberP-96-450R-C

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。

  • 550 µL深孔板
  • ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——外形尺寸
  • 超平表面可确保热封膜密封严密


  • 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    ¥952.99 per case

    Details
    Product Number   P-96-450R-C
    数量/包   10 /包  
    数量/箱   50 /箱  
    品牌   Axygen®  
    平板规格   96孔  
    平板特性   标准  
    孔形状   圆形  
    孔容积   550 µL  
    无菌   否  
    含盖   没有  
    Specifications Documents