text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔聚丙烯PCR微孔板,适用于ABI,低型,半裙边,白色,非灭菌

产品编号PCR-96-LP-AB-W

电子邮件

Axygen® 96孔低型PCR微孔板适用于ABI实时荧光定量PCR仪和测序仪。低型设计有助于更快、更高效地完成PCR反应。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。可用8/12联盖、Axymat或封板膜密封。

  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌
  • 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成
  • 96孔半裙边PCR板
  • 适合快速PCR
  • 适用于ABI PCR仪
  • 应用/兼容性:ABI 7500、7900、9800快速PCR仪,Veriti和StepOne

  • 康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   PCR-96-LP-AB-W
    数量/包   25 /包  
    数量/箱   100 /箱  
    品牌   Axygen®  
    平板规格   96孔  
    平板特性   低型  
    孔形状   圆形  
    孔容积   100 µL  
    含盖   没有  
    应用   诊断  
    产品规格文件