text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® Collagen I 8-well Culture Slide, 3/Pack, 12/Case

Product Number354630

E-mail
Corning Biocoat コラーゲン I(ラット尾) コート 8ウェル カルチャースライド。ポリスチレン製容器、フタ・セーフティリムーバー付。Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞の無血清/血清添加時の細胞接着と増殖を促進する理想的なツールです。Corning ではカスタムオーダーも承っております。

使用期限:出荷から3か月以上


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


$491.81 per case

Details
Product Number   354630
パック入数   3 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
サイズ   8 Wells  
ストレージ   2° - 8°C  
表面コーティング   コラーゲン I  
Specifications Documents